Produktnummer: 9802

Elektronisch, 2 C #20 Sol TC, PO Ins, OS, PO Jkt

Elektronisch, 2 Leiter 20 AWG (massiv) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PO-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Direktverlegungsanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 AWG Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.013 in (0.33 mm) 0.058 in (1.5 mm) White, Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.035 in (0.89 mm) 0.19 in

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

HDPE

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,19 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 31.6 pF/ft (104 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 54 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

13,28 Ohm/1000 Fuß (43,57 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
350 V

Temperatur

Operating
-40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in

Maximale Zugspannung

37.8 lbs (17.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

18 Pfund/1000 Fuß

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.411 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.411 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9802 0101000 Schwarz 612825258711 C
9802 010500 Schwarz 612825258728