Produktnummer: 9891

Transceiver 10BASE5, #22-3pr, #20-1pr, FHDPE, Indiv. Foliengeschirmte Paare mit OA Brd, PVC Jkt, CM

IEEE 802.3 Ethernet-Transceiver 10BASE5, 20 und 22 AWG verzinnte Kupferlitzenleiter, Isolierung aus Schaumstoff mit hoher Dichte (22 AWG) und PVC (20 AWG), verdrillte Paare, einzeln foliengeschirmte Paare mit Gesamtschirm aus verzinntem Kupfergeflecht (95 % Abdeckung), Ableitdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IEEE 802.3 Transceiver-Kabel

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Data Pair(s) 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper 3
Pair(s) 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper 1

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.063 in (1.6 mm) Yellow & Orange, Blue & Green, Black & White HDPE
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.062 in (1.6 mm) Gray & Purple

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Notes
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Foil Out
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Foil Out

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.316 in (8.03 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,316 Zoll (8,03 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedance
Pair(s) 78 Ohm
Pair(s)

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
78 ns/100m 78%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

Maximale Zugspannung

160 lbs (73 kg)

Gewicht Kabelgebinde

65 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

IEEE-Compliance

IEEE 802.3 10Base5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.576 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.576 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9891 006100 Blau 612825260066
9891 0061000 Blau 612825260073 C
9891 006500 Blau 612825260080 C
9891 0065000 Blau 612825260097 C Z