Produktnummer: 9894

Elektronisch, 15 C #20 Sol TC, PO Ins, OS, PO Jkt

Elektronisch, 15 Leiter 20 AWG (massiv) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PO-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Direktverlegungsanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 15 20 AWG Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.013 in (0.33 mm) 0.058 in mm Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White w/Black Stripe, Red w/Black Stripe, Green w/Black Stripe, Orange w/Black Stripe, Blue w/Black Stripe, Black w/White Stripe, Red w/White Stripe, Green w/White Stripe, Blue w/White Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.045 in (1.1 mm) 0.39 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,39 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
10.5 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

10,5 Ohm/1000 Fuß (34,4 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
350 V

Temperatur

Operating
-40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.55 in (39.4 mm) 1.55 in

Maximale Zugspannung

193 lbs (87.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

89 Pfund/1000 Fuß

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.396 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.396 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9894 0101000 Schwarz 612825260141 C