Produktnummer: 9932

RS232/423 Low Cap, #24-7c, FPE, O/A Folie+Geflecht, PVC Jkt, CM

Computer-EIA-RS-232/423-Kabel, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), Erdungsdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Erweiterte Distanz & RS-423-Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0125 in (0.318 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.253 in (6.43 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,253 Zoll (6,43 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 78% 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

4,4 Ohm/1000 Fuß (14 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C (UL CM);80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min.
3.0 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

74 lbs (34 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 lbs/1000ft (55 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Zu den Isolierungsmerkmalen von Datalene® gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein niedriger Verlustfaktor für eine schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.386 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.386 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9932 060100 Chrom 612825264408
9932 0601000 Chrom 612825264415 C
9932 060500 Chrom 612825264422 C