Produktnummer: 9964

Elektronisch, 4 C #20 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Elektronisch, 4 Leiter 20AWG (19x32) verzinntes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

MIL-W-16878 (Typ B) Spezifikation; bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V Spannungsregelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 20 19x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.0135 in (0.343 mm) 0.064 in (1.6 mm) White, Black, Red, Green
Nylon 0.003 in (0.076 mm)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.226 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
9.1 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 100 pF/ft (330 pF/m) 3.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

4,9 Ohm/1000 Fuß (16 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.26 in (57.4 mm) 2.26 in

Maximale Zugspannung

60 lbs (27 kg)

Gewicht Kabelgebinde

35 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Millitärische Compliance

MIL-W-16878E/17 (isolierter Leiter)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.391 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.391 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9964 009100 Weiß 612825265276
9964 0091000 Weiß 612825265283 C
9964 009500 Weiß 612825265290