Produktnummer: 9966

Elektronisch, 2 C #22 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Elektronisch, 2 Leiter 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

MIL-W-16878 (Typ B) Spezifikation; bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V Spannungsregelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.0125 in (0.318 mm) 0.056 in (1.4 mm) White, Black
Nylon 0.003 in (0.076 mm)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 92%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.174 in (4.42 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
14.6 Ohm/1000ft 52 pF/ft (170 pF/m) 87 pF/ft (290 pF/m) 0.129 µH/ft (0.423 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

6,2 Ohm/1000 Fuß (20 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.74 in (44.2 mm) 1.74 in (44.2 mm)

Maximale Zugspannung

19 lbs (8.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

19 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Millitärische Compliance

MIL-W-16878E/17 (isolierter Leiter)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.500 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.500 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9966 009100 Weiß 612825265313
9966 0091000 Weiß 612825265320 C
9966 009500 Weiß 612825265337