Produktnummer: 123072F

Blue Hose®, 1 Pr #18 Str TC, PP Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, PLTC

Blue Hose® für Data Highway Plus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, Polypropylen-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (55 %), PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kontakt mit Nagetieren, Quetsch- oder Schnittkräften, raue Umgebung, Allen Bradley Data Highway-Kommunikationsschnittstelle zwischen SPS-Prozessoren, E/A-Geräten, Bedienerschnittstellen, Computern und anderen intelligenten Geräten, SPS-Prozessorverriegelung, Peer-to-Peer-Messaging, Fernprogrammierung, Fehlerbehebung, E/A-Updates usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.025 in (0.64 mm) Blue & White Flame Retardant

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.324 in (8.23 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.617 in (15.7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,617 Zoll (15,7 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 65%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC), 150 V (ITC)

Temperatur

UL Temperature
75°C Dry

Anmerkungen zur Temperaturtabelle

-40 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CM, ITC, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG HL

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.64 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.64 Revisionsdatum: 02-15-2024