Produktnummer: 123078F

Feldbus, 1 Pr #22 Str TC, FPE Ins, OS, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, flexibel, PLTC, ITC, CM

Feldbus, 1 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Schaum-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, flexibel, PLTC, ITC, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
123078F

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetsch- oder Schnittkraft, digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit/Nässe, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.046 in (1.2 mm) Blue & Orange HDPE w/ Skin

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.351 in (8.92 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.631 in (16.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,631 Zoll (16,0 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC), 150 V (ITC)

Temperatur

UL Temperature
75°C

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CM, ITC, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG HLBCD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 02-15-2024