Produktnummer: 123079A

Profibus, 1 Pr #22 Sol BC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, AIA, PVC Jkt, PLTC CM Profibus DP

Profibus, 1 Paar 22AWG (massiv) blankes Kupfer, PE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, PLTC CM SUN RES Profibus DP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
123079A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetsch- oder Schnittkräfte, raue Umgebung, Außenbereich, Datenübertragungsanwendungen wie Profibus DP oder PA, Instrumentierungs- und Computerkabel usw. Belastung durch extreme Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub und Öl.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) 0.099 in (2.5 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.0425 in (1.08 mm) 0.315 in (8.00 mm)

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Armor Material Diameter
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in (0.64 mm) 0.510 in (13.0 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.600 in (15.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,600 Zoll (15,2 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 17.2 Ohm/1000ft 150 Ohm 78% 2.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

3,9 Ohm/1000 Fuß (13 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 0.2 0.27 dB/100ft
4 0.67 dB/100ft
16 1.37 dB/100ft

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.2 1.1 dB/100m
4 2.65 dB/100m
16 5.4 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

158 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, HLBCD

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.107 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.107 Revisionsdatum: 02-15-2024