Produktnummer: 123082F

DeviceBus®, 2 Pr #15+18 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, Flexibel, CMG PLTC

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 15+18AWG (65x33+65x36) verzinntes Kupfer, PVC+Schaum-PE-Isolierung, individuelle Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, flexibel, CMG PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
123082F

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetsch- oder Schnittkräfte, raue Umgebung, ODVA-Kommunikation auf Geräteebene, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 65x33 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 65x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm) Blue & White HDPE

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (65x36) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.480 in (12.2 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.053 in (1.3 mm) 0.779 in (19.8 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,779 Zoll (19,8 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s)
Data Pair(s) 120 Ohm 75%

Hochfrequenz

Element
Data Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

Temperatur

UL Temperature
75°C

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG HLBCD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 12-22-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 12-22-2023