Produktnummer: 123085A

DeviceBus®, 2 Pr #22+24 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, CPE Jkt, CM, CL2

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 22+24AWG (19x34+19x36) verzinntes Kupfer, PVC+Schaum-PE-Isolierung, individuelle Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), CPE-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, CM, CL2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
123085A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetsch- oder Schnittkräfte, raue Umgebung, ODVA-Kommunikation auf Geräteebene, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) 0.072 in (1.8 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene 0.026 in (0.66 mm) 0.077 in (2.0 mm) Blue & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (19x34) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.033 in (0.84 mm) 0.280 in (7.11 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.573 in (14.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,573 Zoll (14,6 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s) 17.5 Ohm/1000ft (57.4 Ohm/km) 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km)
Data Pair(s) 28.0 Ohm/1000ft (91.9 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 75%
120 Ohm

Hochfrequenz

Element
Data Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -25°C to +75°C

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 lbs/1000ft (46 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, CMG HLBCD

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.75 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.75 Revisionsdatum: 05-31-2024