Produktnummer: 1269A

POS-Kabel, #22-2pr, TC, FEP, O/A-Folie+90 % TC-Geflecht, FEP-Ummantelung, CMP

Computer-POS-Kabel, 22 AWG massive verzinnte Kupferleiter, massive FEP-Isolierung, verdrillte Paare, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® (100 % Abdeckung) + verzinntem Kupfergeflecht (90 % Abdeckung), 22 AWG massiver verzinnter Kupferableiter, FEP-Ummantelung, Plenum-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verkaufsstelle; RS-485-Anwendungen; Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Line-Ebene; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.058 in (1.5 mm) Red & Blue, Black & Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.017 in (0.43 mm) 0.24 in (6.1 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27 pF/ft (89 pF/m) 100 Ohm 1.46 ns/ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 70% 2.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

2,1 Ohm/1000 Fuß (6,9 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.3 0.4 dB/100m
0.6 0.53 dB/100m
1 0.65 dB/100m
1.5 0.78 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

80.7 lbs (36.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

44 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Für den Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1268A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.463 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.463 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
1269A 0101000 Schwarz 612825110064 C