Produktnummer: 127895A

DeviceBus®, 2 Pr #18+20 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, PLTC

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 18+20AWG (19x30+19x32) verzinntes Kupfer, PVC+Schaum-PE-Isolierung, einzelne Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
127895A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetsch- oder Schnittkräfte, raue Umgebung, ODVA-Kommunikation auf Geräteebene, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 20 AWG 19x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.040 in (1.0 mm) Blue & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 20 AWG (19x32) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.378 in (9.60 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.668 in (17.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,668 Zoll (17,0 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s)
Data Pair(s) 120 Ohm 75%

Hochfrequenz

Element
Data Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (PLTC)

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, PLTC

AWM-Compliance

CMG HL

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 05-31-2024