Produktnummer: 129463

Blue Hose®, 1 Pr #20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, Folie + TC-Geflechtschlauch, PVC-Jkt, AIA-Armierung, PVC-Jkt, CM

Blue Hose® für Data Highway Plus, 1 Paar 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung blau & Klar, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (55 %), PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, blauer PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kontakt mit Nagetieren, Quetsch- oder Schnittkräften, raue Umgebung, Allen Bradley Data Highway-Kommunikationsschnittstelle zwischen SPS-Prozessoren, E/A-Geräten, Bedienerschnittstellen, Computern und anderen intelligenten Geräten, SPS-Prozessorverriegelung, Peer-to-Peer-Messaging, Fernprogrammierung, Fehlerbehebung, E/A-Updates usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.076 in (1.9 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 60%

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.238 in (6.05 mm)

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Armor Material Diameter
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.450 in

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.550 in (14.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,550 Zoll (14,0 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 36 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.54 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 66%

Nom Äußerer Schutz DCR

4,1 Ohm/1000 Fuß (13 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11 dB/100ft
400 16 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.5 in (170 mm) 6.5 in (170 mm)

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

133 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CM, CMG, HLBCD

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Weitere Standard-Compliance(s)

Allen Bradley Teil-Nr. 1770-CD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.556 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.556 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
129463 J221000 Blau, Stark Rolle 1.000 ft 612825110934