Produktnummer: 129841

RS485, 1 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CM

RS-485, 1 Paar 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetschungen oder Schnitte durch Gewalteinwirkung, Vergraben, POS, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, im Freien wie Solaranlagen, Beleuchtung usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.023 in (0.58 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.232 in (5.89 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.512 in (13.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,512 Zoll (13,0 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Max. Current
Pair(s) 120 Ohm 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz]
Pair(s) 1

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature
80°C

Anmerkungen zur Temperaturtabelle

-40 °C CSA

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

126 lbs/1000ft (188 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.114 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.114 Revisionsdatum: 02-15-2024