Produktnummer: 129842

RS485, 2 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, CM

RS-485, 2 Paar 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PVC-Innenmantel, Aluminium-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetschungen oder Schnitte durch Gewalteinwirkung, Vergraben, POS, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, im Freien wie Solaranlagen, Beleuchtung usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.022 in (0.56 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.340 in (8.64 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.620 in (15.7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,620 Zoll (15,7 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 12.8 pF/ft (42.0 pF/m) 23 pF/ft 120 Ohm 66% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

2,2 Ohm/1000 Fuß (7,2 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Anmerkungen zur Temperaturtabelle

-40 °C CSA

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.2 in (160 mm) 6.2 in

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

162 lbs/1000ft (241 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.312 Revisionsdatum: 12-22-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.312 Revisionsdatum: 12-22-2023