Produktnummer: 133106A

RS-485, 1 Pr, 22AWG, Str TC, PE Ins, mit OS, 1C 22AWG Str, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, SIA, PVC Jkt, CM, PLTC, Sun Res

RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer Datalene®-Isolierung, mit Folienschirm, 1 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-isoliert, insgesamt 65 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Mantel, Stahl-Interlock-Panzerung, PVC-Mantel, CM, PLTC, SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetschungen oder Schnitte durch Gewalteinwirkung, Vergraben, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, im Freien wie Solaranlagen, Beleuchtung usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.033 in (0.84 mm) White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) Blue/White Stripe

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Single conductor is not under tape

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (7x30) TC

Innere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Panzerung

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.580 in (14.7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,580 Zoll (14,7 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%
Conductor(s)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Anmerkungen zur Temperaturtabelle

-40 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG HLBCD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 01-14-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 01-14-2024