Produktnummer: 133108A

RS485, 3 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, SIA Armor, PVC Jkt, CM, PLTC

RS-485, 3 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Innenmantel, Stahl-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, CM, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetschungen oder Schnitte durch Gewalteinwirkung, Vergraben, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, im Freien wie Solaranlagen, Beleuchtung usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.023 in (0.58 mm) 0.075 in (1.9 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.053 in (1.3 mm) 0.374 in (9.50 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.723 in (18.4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,723 Zoll (18,4 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 17.5 Ohm/1000ft (57.4 Ohm/km) 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) 120 Ohm 78%
11.0 pF/ft (36.1 pF/m) 20.90 pF/ft 120 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [kHz]
Pair(s) 125
500

Hochfrequenz

Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.29 dB/100ft
0.5 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -25°C to +60°C

Anmerkungen zur Temperaturtabelle

-40 °C

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

427 lbs/1000ft (635 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG HLBCD

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.70 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.70 Revisionsdatum: 05-31-2024