Produktnummer: 1335A

Feldbus, 2 C #16 Str TC, PO Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CM

Feldbus, 2 Leiter 16AWG (7x24H) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (65 %), orangefarbener PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
16 7x24 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

2

Isolierung

Material
PP - Polypropylene

Farbtafel

Number Color
1 Blue & Orange

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 20 7x28
Braid 2 Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.34 in Yes

Leiter DCR

Max. Outer Shield DCR Nominal Conductor DCR
4.9 Ohm/1000ft 4.2 Ohm/1000ft

Kapazität

Max. Capacitance Unbalance Nom. Capacitance Conductor to Shield Nom.Mutual Capacitance
1.2 pF/ft 45 pF/ft 24 pF/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss
0.066 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

Hochfrequenz

Max. Insertion Loss (Attenuation) Max./Min. Input Impedance (unFitted)
0.091 dB/100ft 100 Ohm

Bemessungsstrom

Element Max. Recommended Current [A]
Per Conductor 8 Amps per Conductor

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Max. Propagationsverzögerung Änderung von 7,812 kHz zu 39,06 kHz: 518 pS/ft

Sonstige elektrische Kenndaten 2

31,25 KBits/sec

UL Temperaturbereich

90°C

Betriebstemperaturbereich

-30°C bis +90°C

Ölbeständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Gewicht Kabelgebinde

79 lbs

Maximal empfohlene Zugspannung

84 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3.4 in

NEC Artikel

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CM, ITC, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CM

CPR-Euroklasse

Eca

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Erdverlegung

Ja – UL

Eignung – innen

Ja

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 04-02-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 04-02-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1335A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825112198
1335A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825112167