Produktnummer: 1339A

Feldbus, 5 Pr #18 Str TC, PO Ins, IS/OS, PVC Jkt, 600 V TC-ER

Feldbus, 5 Paare 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, orangefarbener PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 18 7x26 TC - Tinned Copper
Ground Wire 1 18 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.032 in (0.81 mm) Blue, Orange and Numbered Flame Retardant
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) Green/Yellow

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.676 in (17.2 mm)

Elektrik

Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
45 pF/ft (150 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 5.2 Amps per Conductor

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.039 0.08

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Maximale Zugspannung

246 lbs (112 kg)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Article 336, TC-ER

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.301 Revisionsdatum: 03-30-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.301 Revisionsdatum: 03-30-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1339A 0037500 Orange Rolle 7.500 ft 612825112280 C