Produktnummer: 1362A

Feldbus, 5 Pr #16 Str TC, PO-Isolierung, IS/OS, PVC-Ummantelung, CMG

Feldbus, 5 Paare 16AWG (7x24H) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, einzeln & Beldfoil®-Gesamtabschirmung, orangefarbener PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 16 7x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PP - Polypropylene 0.029 in (0.74 mm) Blue, Orange and Numbered

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.065 in (1.7 mm) 0.753 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 45 pF/ft (150 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

4,9 Ohm/1000 Fuß (16 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.039 0.08

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

Maximale Zugspannung

357 lbs (162 kg)

Gewicht Kabelgebinde

240 lbs/1000ft (360 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4, 1202, IEC 60332-3-24

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC-ER, PLTC-ER

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.432 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.432 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1362A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825112655 C