Produktnummer: 139844

RS485, 4 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, SIA Armor, PVC Jkt, CM

RS-485, 4 Paar 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PVC-Innenmantel, Stahl-Interlock-Panzerung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
139844

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetschungen oder Schnitte durch Gewalteinwirkung, Vergraben, POS, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, im Freien wie Solaranlagen, Beleuchtung usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.022 in (0.56 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.390 in (9.91 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.680 in (17.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,680 Zoll (17,3 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence
Pair(s) 120 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Anmerkungen zur Temperaturtabelle

-40 °C CSA

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 12-22-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 12-22-2023