Produktnummer: 153105A

RS-485, 1 Pr, 22AWG, Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CST, PVC Jkt, CMG, PLTC, Sun Res

RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer Datalene®-Isolierung, Gesamtfolie + 65 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Mantel, gewelltes Stahlband, PVC-Mantel, CMG, PLTC, SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
153105A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.029 in (0.74 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.281 in (7.14 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
CST - Corrugated Steel Tape

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.460 in (11.7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,460 Zoll (11,7 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

Anmerkungen zur Temperaturtabelle

-40 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG HLBCD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 02-15-2024