Produktnummer: 183107A

RS485, 2 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CCA Armor, PVC Jkt, PLTC

RS-485, 2 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Innenmantel, durchgehende gewellte Aluminiumpanzerung, PVC-Außenmantel, CM, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetschungen oder Schnitte durch Gewalteinwirkung, Vergraben, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, im Freien wie Solaranlagen, Beleuchtung usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.025 in (0.64 mm) 0.665 in (16.9 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.053 in (1.3 mm) 0.350 in (8.89 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
CCAA - Continuously Corrugated Aluminum Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.055 in (1.4 mm) 0.665 in (16.9 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,665 Zoll (16,9 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 120 Ohm 78%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -25°C to +105°C

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

194 kg/km (130 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit, Freileitungen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 vertikaler Flammtest

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 05-31-2024