Produktnummer: 187897A

DeviceBus®, 2 Pr #15+18 Str TC, PVC-NYL + FEP Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, CCA Armor, PVC Jkt, CSA HL

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 15+18AWG (19x27+19x30) verzinntes Kupfer, PVC-NYL + FEP-Isolierung, individuelle Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Innenmantel, durchgehend gewellte Aluminiumpanzerung, PVC-Außenmantel, CSA HL

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
187897A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetsch- oder Schnittkräfte, raue Umgebung, ODVA-Kommunikation auf Geräteebene, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 19x27 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Power Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.026 in (0.66 mm) Red & Black
Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.050 in (1.3 mm) Blue & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (19x30) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.460 in (11.7 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
CCAA - Continuously Corrugated Aluminum Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.775 in (19.7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,775 Zoll (19,7 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s)
Data Pair(s) 120 Ohm 75%

Hochfrequenz

Element
Data Pair(s)

Temperatur

UL Temperature
75°C Dry

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

AWM-Compliance

CMG HL

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 05-31-2024