Produktnummer: 2105A

Feldbus, 16 Pr #18 Str TC, XLPO Ins, IS/OS, TPE Jkt, CMG

Feldbus, 16 Paare 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, TPE-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element AWG Stranding Material
Pair(s) 18 7x26 TC - Tinned Copper

Anzahl der Leiter

32

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.032 in

Farbtafel

Number Color
1 Blue, Orange and Numbered
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Innenabschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 20 7x28

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 18 7x26

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 1.126 in 0.085 in Yes

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
5.86 Ohm/1000ft

Kapazität

Max. Capacitance Unbalance Nom. Capacitance Conductor to Conductor
1.2 pF/ft 22 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.22 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
120 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
0.039 MHz 0.08 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
64%

Hochfrequenz

Max. Insertion Loss (Attenuation) Max./Min. Input Impedance (unFitted)
0.091 dB/100ft 100 Ohm

Bemessungsstrom

Element Max. Recommended Current [A]
Per Conductor 5.4 Amps per Conductor

Speisung

Description UL Voltage Rating
CSA CIC type TC 300 V

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Max. Propagationsverzögerung Änderung von 7,812 kHz zu 39,06 kHz: 518 pS/ft

Sonstige elektrische Kenndaten 2

31,25 KBits/sec

Temperaturbereich für Installation

-25°C

UL Temperaturbereich

90°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis 90°C

Ölbeständigkeit

Ja

Gewicht Kabelgebinde

608 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

940 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

11.5 in

NEC Artikel

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CMG, ITC, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

CSA AWM-Compliance

AWM I A/B II A/B

ISO/IEC-Compliance

IEC 61158-2

Weitere Standards

ISA/SP-50 Bauform A

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-3-24

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.664 Revisionsdatum: 06-10-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.664 Revisionsdatum: 06-10-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
2105A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825129011
2105A 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825129028
2105A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825128991
2105A 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825129004