Produktnummer: 2118T

Feldbus, 1 Pr #18 Str TC, XLPO Ins, OS, LSZH Jkt, 600 V TC

Feldbus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, 600 V TC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Size Stranding Material
18 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset)

Innenabschirmung

Element
Data Pair(s)

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.143 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.143 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
2118T 0105000 Schwarz 612825129493