Produktnummer: 2118Z

Feldbus, 1 Pr #18 Str TC, XLPO Ins, OS, LSZH-TS Jkt, 600 V TC

Feldbus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-TS-Außenmantel, 600 V TC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.032 in (0.81 mm) 0.110 in (2.79 mm) Blue & Orange

Innenabschirmung

Element
Data Pair(s)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.047 in (1.2 mm) 0.348 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 22.0 pF/ft (72.2 pF/m) 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [kHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
39 0.08

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC), 1000 V RMS (UL1309)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
90°C Wet/Dry -40°C to +90°C -25°C To +90°C

Maximale Zugspannung

57 lbs (26 kg)

Gewicht Kabelgebinde

56 lbs/1000ft (83 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

1202, IEEE 383 vertikaler Flammtest (70.000 BTU)

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEC/UL-Compliance

TC (verzinntes Kupfer)

CEC/C(UL)-Compliance

FT4

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Impedanz 100 Ohm bei 31,25 kHz

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.229 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.229 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
2118Z 0105000 Schwarz 612825129509