Produktnummer: 2124A

Feldbus, 20 Pr #18 Str TC, XLPO Ins, IS/OS, TPE Jkt, 600V TC-ER

Feldbus, 20 Paare 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, einzeln & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, TPE-Außenmantel, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 20 18 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.032 in (0.81 mm) Blue, Orange and Numbered

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.085 in (2.2 mm) 1.249 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 22 pF/ft (72 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64% 5.4 Amps per Conductor

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.039 0.08

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C to 90°C

Maximale Zugspannung

1170 lbs (531 kg)

Gewicht Kabelgebinde

734 lbs/1000ft (1090 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1581 vertikaler Flammtest, IEC 60332-3-24

NEC/UL-Compliance

Article 336, TC-ER

AWM-Compliance

AWM I A/B II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

ISO/IEC-Compliance

IEC 61158-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA/SP-50 Bauform A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.448 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.448 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2124A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825129844
2124A 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825129851
2124A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825129820
2124A 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825129837