Produktnummer: 2127A

Feldbus, 1 Pr #16 Str TC, XLPE-Einsätze, OS, TPE-Ummantelung, 600 V TC

Feldbus, 1 Paar 16AWG (7x24) verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, TPE-Außenmantel, 600 V TC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.038 in (0.97 mm) 0.135 in (3.43 mm) Blue, Orange and Numbered

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Polyester Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.374 in (9.50 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,374 Zoll (9,50 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 4.5 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 1.2 pF/ft 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64% 11.6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

5,1 Ohm/1000 Fuß (17 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 0.039 0.065 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C to +90°C Wet/Dry

Anmerkungen zur Temperaturtabelle

-40 °C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.75 in (95.3 mm) 3.75 in (95.3 mm)

Maximale Zugspannung

93 lbs (42 kg)

Gewicht Kabelgebinde

67 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 vertikaler Flammtest, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA/SP-50 Bauform A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.563 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.563 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2127A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825129943
2127A 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825129950
2127A 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825129936