Produktnummer: 2133A

Feldbus, 20 Pr #16 Str TC, XLPO Ins, IS/OS, TPE Jkt, 600V TC-ER

Feldbus, 20 Paare 16AWG (7x24H) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, TPE-Außenmantel, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 20 16 7x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.038 in (0.97 mm) Blue, Orange and Numbered

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.085 in (2.2 mm) 1.469 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 64% 7.2 Amps per Conductor

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.039 0.065

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C to 90°C

Maximale Zugspannung

1911 lbs (866.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1037 lbs/1000ft (1543 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1581 vertikaler Flammtest, IEC 60332-3-24

NEC/UL-Compliance

Article 336, TC-ER

AWM-Compliance

AWM I A/B II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

ISO/IEC-Compliance

IEC 61158-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA/SP-50 Bauform A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.315 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.315 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
2133A 0061000 Blau, hell 612825130376
2133A 0031000 Orange 612825130369