Produktnummer: 3072Z

Blue Hose®, 1 Pr #18 Str TC, PP Ins, OS+TC Brd, LSZH-TS Jkt, 600 V TC-ER-ST1

Blue Hose® für Data Highway Plus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, Polypropylen-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (55 %), LSZH-Duroplast-Außenmantel, 600 V TC-ER-ST1

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffsbord, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.025 in (0.64 mm) Blue & White Flame Retardant

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.100 in (2.54 mm) 0.480 in (12.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,480 Zoll (12,2 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 65%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1), 300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1) 150 V (ITC-ST1)

Temperatur

UL Temperature
75°C Dry

Umweltverträglichkeit

Erdverlegung

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG-ST1, TC-ER-ST1, PLTC-ST1, ITC-ST1

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.169 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.169 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
3072Z 0105000 Schwarz 612825140122 C