Produktnummer: 3076T

Feldbus, 1 Pr #18 Str TC, PP Ins, OS, LSZH Jkt, CMG ISA/SP-50 Typ A, PLTC, ITC, CMG

Feldbus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, CMG ISA/SP-50 Typ A, PLTC, ITC, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.100 in (2.54 mm) 0.380 in (9.65 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,380 Zoll (9,65 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 45.0 pF/ft (148 pF/m) 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

7,5 Ohm/1000 Fuß (25 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
Pair(s) 0.039 0.091

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C to +105°C

Maximale Zugspannung

60 lbs (27 kg)

Gewicht Kabelgebinde

77 lbs/1000ft (110 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, 1202, IEC 60332-3-22

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.406 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.406 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge UPC Fußnote
3076T 0105000 Schwarz 612825140276 C N
3076T 0101000 Schwarz 1.000 ft