Produktnummer: 3076Z

Feldbus, 1 Pr #18 Str TC, PP ins, OS, LSZH-TS Jkt, CMG ISA/SP-50 Typ A, PLTC, ITC, CMG

Feldbus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-TS-Außenmantel, CMG ISA/SP-50 Typ A, PLTC, ITC, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.100 in (2.54 mm) 0.380 in (9.65 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,380 Zoll (9,65 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 100 Ohm 66%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)

Temperatur

UL Temperature
105°C

Umweltverträglichkeit

Erdverlegung

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA/SP-50 Bauform A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.277 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.277 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
3076Z 0105000 Schwarz 612825140283 C N