Produktnummer: 3082A

DeviceBus®, 2 Pr #15+18 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, CMG PLTC-ER

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 15+18AWG (19x27+19x30) verzinntes Kupfer, PVC+Schaum-PE-Isolierung, individuelle Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Außenmantel, CMG PLTC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, ODVA-Geräteebenenkommunikation, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 19x27 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) 0.109 in (2.77 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm) 0.150 in (3.81 mm) Blue & White HDPE

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (19x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.480 in (12.2 mm)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Jacke OD + /- 0,010

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,480 Zoll (12,2 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 3.58 Ohm/1000ft 5.75 Ohm/1000ft (18.9 Ohm/km) 0.174 µH/ft (0.571 µH/m) 16 Amps per Conductor at 30ºC
Data Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft (24 Ohm/km) 3.58 Ohm/1000ft (11.7 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 14 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

7,29 Ohm/1000 Fuß (23,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 600 V (AWM 20201) 300 V (AWM I/II A)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
5.76 in (146 mm) 5.76 in (146 mm)

Maximale Zugspannung

192.6 lbs (87.36 kg)

Gewicht Kabelgebinde

128 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

AWM-Compliance

AWM 20201, AWM I/II A

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ODVA Klasse 2, dick

Anmerkungen

Dick. Messmarkierungen auf der Ummantelung zur Unterstützung bei der Installation. ODVA DeviceNet ist eine eingetragene Marke der Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Aufgrund der UL-Anforderungen für die CMG-Auflistung ist auf der Ummantelung ""1PR16"" anstelle von ""1PR15"" aufgedruckt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.607 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.607 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
3082A T5U1000 Grau Rolle 1.000 ft 612825140757 C
3082A T5U500 Grau T5U Rolle 500 ft 612825140788 C
3082A T5U2000 Grau T5U Rolle 2.000 ft 612825140764 C
3082A T5U3000 Grau T5U Rolle 3.000 ft 612825140771