Produktnummer: 3082F

DeviceBus®, 2 Pr #15+18 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, High Flex CMG PLTC

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 15+18AWG (65x33+65x36) verzinntes Kupfer, PVC+Schaum-PE-Isolierung, individuelle Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Außenmantel, hochflexibles CMG PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, ODVA-Geräteebenenkommunikation, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 65x33 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 65x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm) Blue & White HDPE

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (65x36) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.480 in (12.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,480 Zoll (12,2 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 3.6 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 0.174 µH/ft (0.571 µH/m) 8 Amps per Conductor
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 5 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

1,8 Ohm/1000 Fuß (5,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC), 600 V (UL AWM 20201)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.6 in (120 mm) 4.6 in

Maximale Zugspannung

205 lbs (93.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

108 lbs/1000ft (161 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

AWM-Compliance

AWM 20201, I/II A

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ODVA Klasse 2, dick

Anmerkungen

Hochflexibel. Dick. Messmarkierungen auf der Ummantelung zur Unterstützung bei der Installation. ODVA DeviceNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Aufgrund der UL-Anforderungen für die CMG-Auflistung ist auf der Ummantelung ""1PR16"" anstelle von ""1PR15"" aufgedruckt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.569 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.569 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3082F T5U500 Grau T5U Rolle 500 ft 612825140818 C
3082F T5U1000 Grau T5U Rolle 1.000 ft 612825140795 C
3082F T5U2000 Grau T5U Rolle 2.000 ft 612825140801 C