Produktnummer: 3083A

DeviceBus®, 2 Pr #15+18 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, CPE Jkt, CMG PLTC

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 15+18AWG (19x27+19x30) verzinntes Kupfer, PVC+Schaum-PE-Isolierung, individuelle Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), CPE-Außenmantel, CMG PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, ODVA-Geräteebenenkommunikation, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 19x27 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) 0.109 in (2.77 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm) 0.150 in (3.81 mm) Blue & White HDPE

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (19x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.058 in (1.5 mm) 0.476 in (12.1 mm)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Mantel-Außendurchmesser +/- 0,015

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,476 Zoll (12,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 3.58 Ohm/1000ft 5.75 Ohm/1000ft (18.9 Ohm/km) 24 Amps per Conductor at 30ºC
Data Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft (24 Ohm/km) 3.58 Ohm/1000ft (11.7 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 75% 14 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

7,29 Ohm/1000 Fuß (23,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C to +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
5.712 in (145.1 mm) 5.712 in (145.1 mm)

Maximale Zugspannung

192.6 lbs (87.36 kg)

Gewicht Kabelgebinde

127 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, IEEE 1202 FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ODVA Klasse 2, dick

Anmerkungen

Dick. Messmarkierungen auf der Ummantelung zur Unterstützung bei der Installation. ODVA DeviceNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Aufgrund der UL-Anforderungen für die CMG-Auflistung ist auf der Ummantelung ""1PR16"" anstelle von ""1PR15"" aufgedruckt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.564 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.564 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3083A 5601000 Helles Gelb Rolle 1.000 ft 612825140856 C
3083A 5602000 Helles Gelb Rolle 2.000 ft 612825140863 C