Produktnummer: 3084F

DeviceBus®, 2 Pr #22+24 Str TC, PVC+FPP Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, High Flex, CMG, CL2

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 22+24AWG (26x36+19x36) verzinntes Kupfer, PVC+Schaum-PP-Isolierung, individuelle Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Außenmantel, hochflexibel, CMG, CL2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, ODVA-Geräteebenenkommunikation, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 26x36 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.028 in (0.71 mm) Blue & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (26x36) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in (0.91 mm) 0.275 in (6.99 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,275 Zoll (6,99 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 17.5 Ohm/1000ft (57.4 Ohm/km) 17.5 Ohm/1000ft 4 Amps Per Conductor at 24 V (per NEC CL2) (Power Pair)
Data Pair(s) 28 Ohm/100m 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 4 Amps Per Conductor at 24 V (per NEC CL2) (Power Pair)

Nom Äußerer Schutz DCR

3,2 Ohm/1000 Fuß (10 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.75 in (69.9 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Maximale Zugspannung

65 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41 lbs/1000ft (61 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, 1202

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CMG

AWM-Compliance

I/II A

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ODVA Klasse 2, dünn

Anmerkungen

Hochflexibel. Dünn. Ergebnisse des Biegetests: "S-Biegung" Biegetest – Räder mit 4" Durchmesser, 2 Pfund Spannung: durchschnittlich 150.000 Zyklen. +/-90-Grad-Flextest: 2"" Durchmesser, 2 lbs. Spannung – 8500 Zyklen im Durchschnitt. Die Biegetests wurden mit einem geringeren als dem empfohlenen Mindestbiegeradius des Kabels durchgeführt. Die tatsächliche Leistung des Kabels hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Messmarkierungen auf der Ummantelung zur Unterstützung bei der Installation.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.700 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C - KISTENROLLENAUFBAU., N - DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN VARIIEREN -0% BIS + 10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE., Z – ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN VARIIEREN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABGEROLLTE KARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.700 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C - KISTENROLLENAUFBAU., N - DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN VARIIEREN -0% BIS + 10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE., Z – ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN VARIIEREN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABGEROLLTE KARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3084F T5U500 Grau T5U Rolle 500 ft 612825140955 C N
3084F T5U1000 Grau T5U Rolle 1.000 ft 612825140931 C
3084F T5U2000 Grau T5U Rolle 2.000 ft 612825140948 C
3084F T5U5000 Grau T5U Rolle 5.000 ft 612825140962 C Z