Produktnummer: 3085A

DeviceBus®, 2 Pr #22+24 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, CPE Jkt, CMG, CL2

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 22+24AWG (19x34+19x36) verzinntes Kupfer, PVC+Schaum-PE-Isolierung, einzelne Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), CPE-Außenmantel, CMG, CL2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, ODVA-Geräteebenenkommunikation, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) 0.072 in (1.8 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.026 in (0.66 mm) 0.077 in (2.0 mm) Blue & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (19x34) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.033 in (0.84 mm) 0.280 in (7.11 mm)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Mantel-Außendurchmesser +/- 0,005

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,280 Zoll (7,11 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 17.5 Ohm/1000ft 7.95 Ohm/1000ft (26.1 Ohm/km) 6 Amps per Conductor at 30ºC
Data Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft (94.5 Ohm/km) 28 Ohm/100m 7.45 Ohm/1000ft (24.4 Ohm/km) 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

5 Ohm/1000 Fuß (16 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, CL2)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.8 in (71 mm) 2.8 in (71 mm)

Maximale Zugspannung

70.06 lbs (31.78 kg)

Gewicht Kabelgebinde

46 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ODVA Klasse 2, dünn

Anmerkungen

Dünn. Messmarkierungen auf der Ummantelung zur Unterstützung bei der Installation. ODVA DeviceNet ist eine Schutzmarke der Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.556 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.556 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3085A 5601000 Helles Gelb Rolle 1.000 ft 612825140993 C
3085A 5602000 Helles Gelb Rolle 2.000 ft 612825141006 C
3085A 5605000 Helles Gelb Rolle 5.000 ft 612825141020 C Z