Produktnummer: 3107ELV

RS-485, 2 Pr #22 Str TC, FoamPE ins, F/B, LSZH Jkt, B2ca

RS-485, 2 Paare, 22 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus geschäumtem Polyethylen, verdrillte Paare, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® (100 % Abdeckung) + verzinntem Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), 22 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Mantel, CPR B2ca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel. Für EIA RS-485 Übertragung-Anwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.65 mm (0.026 in) 2.04 mm (0.0803 in) White & Orange, Orange & White, White & Blue, Blue & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.35 mm (0.0531 in) 8.9 mm (0.35 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,9 mm (0,35 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 48.2 Ohm/km (14.7 Ohm/1000ft) 36.1 pF/m (11.0 pF/ft) 68.6 pF/m (20.9 pF/ft) 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

5,9 Ohm/km (1,8 Ohm/1000 Fuß)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.64

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
45 mm (1.8 in) 89 mm (3.5 in)

Maximale Zugspannung

290 N (65 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

89 kg/km (60 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse B2ca, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), ölbeständig, Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: B2ca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

DMX-512

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.207 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.207 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
3107ELV.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605192301