Produktnummer: 3108DB

RS-485, 3 Pr, 22AWG, Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, CPE Jkt, CM, PLTC, Sun Res, Dir Bur, ölbeständig

RS-485, 120 Ohm, 3 Paar 22AWG (7x30) verzinnte Kupfer-Datalene®-Isolierung, Gesamtfolie + 65 % verzinntes Kupfergeflecht, CPE-Ummantelung, CM, PLTC, SUN RES DIR BUR und ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Direkte Verlegung im Erdreich, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFD, HMI, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, im Außenbereich wie Solar, Beleuchtung usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.023 in (0.58 mm) 0.075 in (1.9 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.055 in (1.4 mm) 0.411 in (10.4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,411 Zoll (10,4 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 11 pF/ft (36 pF/m) 20.9 pF/ft 120 Ohm 78% 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

3,576 Ohm/1000 Fuß (11,73 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.5 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
90°C -40°C to +90°C -20°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.932 in (125.3 mm) 4.932 in (125.3 mm)

Maximale Zugspannung

90 lbs (41 kg)

Gewicht Kabelgebinde

77 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEC 60332-1-2

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Ölbeständigkeit: Besteht Ölbeständigkeit I & II Gemäß UL1277, Tabelle 10.17

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.387 Revisionsdatum: 02-05-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.387 Revisionsdatum: 02-05-2026