Produktnummer: 3119A

DeviceBus® für InterBus®-S, 3 Pr #18+24 Str TC, PVC+PO Ins, OS+TC Brd, PUR Jkt, AWM 20233

DeviceBus® für InterBus®-S, 3 Paare 18+24AWG (7x26+7x32) verzinntes Kupfer, PVC+PO-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PUR-Außenmantel, AWM 20233

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Conductors No. of Pairs
Pair(s) 24 7x32 TC - Tinned Copper 3
Conductor(s) 18 7x26 TC - Tinned Copper 3

Anzahl der Leiter

9

Isolierung

Element Material Nominal Wall Thickness
24 AWG PE - Polyethylene 0.016 in
18 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in

Farbtafel

Number Color
1 White & Brown
2 Pink & Gray
3 Green & Yellow
4
5
6

Farbtabelle 2

Color
Red
Blue
Yellow/Green

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 24 7x32
Braid 2 Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PUR - Polyurethane 0.333 in 0.035 in

Leiter DCR

Element Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
24 AWG 23.4 Ohm/1000ft 2.7 Ohm/1000ft
18 AWG 6.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
15.4 pF/ft
15.4 pF/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm
100 Ohm

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] Nominal Velocity of Propagation (VP) Description
66% 24 AWG

Bemessungsstrom

Element Max. Recommended Current [A]
24 AWG 2.1 Amps per Conductor
18 AWG 4.8 Amps per Conductor

Speisung

UL Description UL Voltage Rating
UL AWM 20233
300 V

UL Temperaturbereich

80°C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Ölbeständigkeit

Ja

Gewicht Kabelgebinde

62 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

100 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 20233

CPR-Euroklasse

Eca

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS (UL AWM Art 20233)

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.426 Revisionsdatum: 04-02-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.426 Revisionsdatum: 04-02-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
3119A Y5P500 Y5P Grün Rolle 500 ft 612825141976
3119A Y5P1000 Y5P Grün Rolle 1.000 ft 612825141969