Produktnummer: 533106A

RS-485, 1 Pr, 22AWG, Str TC, PE Ins, mit OS, 1C 22AWG Str, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, SIA, HDPE Jkt

RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer Datalene®-Isolierung, mit Folienschirm, 1 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-isoliert, insgesamt 65 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Mantel, Stahl-Interlock-Panzerung, HDPE-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
533106A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetschungen oder Schnitte durch Gewalteinwirkung, Vergraben, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, im Freien wie Solaranlagen, Beleuchtung usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.033 in (0.84 mm) White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) Blue/White Stripe

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Single conductor is not under tape

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (7x30) TC

Innere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Panzerung

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.045 in (1.1 mm) 0.592 in (15.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,592 Zoll (15,0 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%
Conductor(s)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.64 Revisionsdatum: 01-14-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.64 Revisionsdatum: 01-14-2024