Produktnummer: 539841

RS485, 1 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, SIA Armor, PE Jkt

RS-485, 1 Paar 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PVC-Innenmantel, Stahl-Interlock-Panzerung, PE-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Belastung durch Nagetiere, Quetschungen oder Schnitte durch Gewalteinwirkung, Vergraben, POS, serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen, im Freien wie Solaranlagen, Beleuchtung usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.023 in (0.58 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.232 in (5.89 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.045 in (1.1 mm) 0.522 in (13.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,522 Zoll (13,3 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence
Pair(s) 120 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.60 Revisionsdatum: 09-17-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.60 Revisionsdatum: 09-17-2025