Produktnummer: 639463

Blue Hose®, 1 Pr #20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, Folie+TC Brd, PVC Jkt, SIA Armor, PVC Jkt, OIL RES II

Blue Hose® für Data Highway Plus, 1 Paar 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung blau & klar, Gesamtabschirmung Beldfoil®+verzinntes Kupfergeflecht (55 %), PVC-Innenmantel, Stahl-Interlock-Panzerung, blauer ölbeständiger PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
639463

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kontakt mit Nagetieren, Quetsch- oder Schnittkräften, raue Umgebung, Allen Bradley Data Highway-Kommunikationsschnittstelle zwischen SPS-Prozessoren, E/A-Geräten, Bedienerschnittstellen, Computern und anderen intelligenten Geräten, SPS-Prozessorverriegelung, Peer-to-Peer-Messaging, Fernprogrammierung, Fehlerbehebung, E/A-Updates usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.238 in (6.05 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 66%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 05-31-2024