Produktnummer: 70008PU

DataTuff® 5E, 1Q #22 Str TC, PO ins, F/B, PUR HF jkt, PROFINET Typ C, 5M Trailing

DataTuff® 5E, 1 Quad AWG 22 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, Folien- und Geflechtabschirmung, halogenfreier PUR-Mantel, PROFINET Typ C, 5 M Schleppkabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

PROFINET Cat5e, Flex Trailing, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation usw.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper 2

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.63 mm (0.0642 in) White & Blue & Yellow & Orange
1 Quad

Kabelseele

Description
1 quad with center filler

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.2 mm (0.17 in)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Bettung

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
non-Woven Tape PUR - Polyurethane (Halogen Free) 6.5 mm (0.26 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ummantelungsfarbe grün (RAL 6018)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,5 mm (0,26 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
57.1 Ohm/km (17.4 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
530 ns/100m 68%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
1 2.1 65 64
4 4 56 52 23
10 6.3 50 44 25
16 8 47 40 25
31.25 11.4 43 34 23.6
62.5 16.5 38 28 21.5
100 21.3 35 24 20.1

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

Referenzstandard: ISO/IEC 11801 ed 2.0, Kat. 5e

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 10 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 1

Screening-Klasse

Typ I

Notizen zur Screening-Tabelle

Koppeldämpfung

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 300 V

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -40°C to +80°C -5°C To +60°C -40°C To +80°C

Schlepp-/Knickeigenschaften

Motion Number of Cycles Radius Speed Acceleration Traverse Length Torsion Angle
Trailing/Bending 5,000,000 60 mm 3 m/s 3
Torsion/Twisting 1,000,000 60 mm 12 1 m 180 °

Tabellenhinweise

Schleppkette

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
30 mm (1.2 in) 65 mm (2.6 in) 65 mm (2.6 in)

Maximale Zugspannung

160 N (36 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Indoor, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Flammprobe

AWM-Compliance

AWM 20549

Datenkategorie

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801 Ed. 2.2:2002/A2:2010/C1:2011

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = bestanden

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.380 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.380 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70008PU.01B100 Grün Flacher Kasten 100 m 8719605009463
70008PU.01305 Grün Rolle 305 m 8719605009449
70008PU.01500 Grün Rolle 500 m 8719605009456
70008PU.011000 Grün Rolle 1,000 m 8719605009432