Produktnummer: 772119T

Feldbus, 2 Pr #18 Str TC, XLPO Ins, IS/OS, LSZH Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH Jkt, 600V TC-ER

Feldbus, 2 Paare 18 AWG (7 x 26) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, LSZH-Innenmantel, Panzerung aus Bronzegeflecht, LSZH-Außenmantel, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
772119T

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Size Stranding Material
18 7x26 TC - Tinned Copper

Innenabschirmung

Element
Data Pair(s)

Innere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Panzerung

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.122 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.122 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
772119T 0105000 Schwarz 612825188322