Produktnummer: 772127T

Feldbus, 1 Pr #16 Str TC, XLPO Ins, OS, LSZH Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH Jkt, 600 V TC

Feldbus, 1 Paar 16AWG (7x24H) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Innenmantel, Bronzegeflechtpanzerung, LSZH-Außenmantel, 600 V TC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
772127T

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Size Stranding Material
16 7x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset)

Innenabschirmung

Element
Data Pair(s)

Innere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Panzerung

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
772127T 0105000 Schwarz 612825188360