Produktnummer: 773076T

Feldbus, 1 Pr #18 Str TC, PP ins, OS, LSZH Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH Jkt, CMG ISA/SP-50 Typ A, PLTC, ITC, CMG

Feldbus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Innenmantel, Bronzegeflechtpanzerung, LSZH-Außenmantel, CMG ISA/SP-50 Typ A, PLTC, ITC, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
773076T

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffsbord, raue Umgebung, digitale und serielle Zweiwegekommunikation, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen an abgelegenen Standorten über große Entfernungen usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.280 in (7.11 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.050 in (1.3 mm) 0.515 in (13.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,515 Zoll (13,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 100 Ohm 66%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)

Temperatur

UL Temperature
105°C

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA/SP-50 Bauform A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 02-15-2024