Produktnummer: 7896A

DeviceBus®, 2 Pr #16+18 Str TC, PVC-NYL+PP Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, 600V TC-ER

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 16+18AWG (19x29+19x30) verzinntes Kupfer, PVC-NYL+PP-Isolierung, individuelle Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, ODVA-Geräteebenenkommunikation, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Power Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.033 in (0.84 mm) 0.182 in (4.62 mm) Blue & White Flame Retardant

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 70% 16 AWG (19x29) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.525 in (13.3 mm)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Jacke OD + /- 0,010

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,525 Zoll (13,3 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 4.9 Ohm/1000ft 8 Amps per Conductor at 25ºC
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 14.7 pF/ft (48.2 pF/m) 120 Ohm 1.6 ns/ft 75%

Nom Äußerer Schutz DCR

1,8 Ohm/1000 Fuß (5,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
75°C Dry -40°C to +75°C -25°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
5 in (130 mm) 5 in (130 mm)

Maximale Zugspannung

190 lbs (86 kg)

Gewicht Kabelgebinde

158 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT1

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Article 336, TC-ER

AWM-Compliance

AWM I/II A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ODVA Kabel V

Anmerkungen

Messmarkierungen auf der Ummantelung zur Unterstützung bei der Installation. ODVA DeviceNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.595 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.595 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7896A T5U500 Grau T5U Rolle 500 ft 612825190844 C
7896A T5U1000 Grau T5U Rolle 1.000 ft 612825190820 C
7896A T5U2000 Grau T5U Rolle 2.000 ft 612825190837 C